??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX IT steel door, ventilated, vertically divided - VX IT steel door, ventilated, vertically divided
Спецификация
5301.652(2)
Арт. №
5301.652
Деталь
Обозн. 1
VX IT steel door, vertically divided
Обозн. 2
-
For enclosures Width
800 mm
для высоты шкафа
2000 mm
Вес
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей