??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Viewing window - Stainless steel
Спецификация
2793.560
Арт. №
2793.560
PDF каталог
PDF каталог
Designation 1
Viewing window
Designation 2
Stainless steel
Ширина
532 mm
Высота
600 mm
Глубина
38 mm
Вес
6.500 kg
CNSECLASS51
27-18-23-01
CNSECLASS70
27-18-23-01
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей