??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Monitor frame - for door width 600 and 800 mm
Спецификация
2305.000
Арт. №
2305.000
PDF каталог
PDF каталог
Designation 1
Monitor frame
Designation 2
for door width 600 and 800 mm
Ширина
470 mm
Высота
430 mm
Глубина
117 mm
Вес
3.200 kg
CNSECLASS51
27-18-22-29
CNSECLASS70
27-18-22-04
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей