카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2869.000
Rittal
System accessories
Base / Plinth
Base / Plinth
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/sockel/sockel/sockel_kpl_edelstahl_asmtab.prj},{NB=2869.000},{BEST=2869.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Sockel aus Edelstahl für Schrank B*T 800*400 mm},{BEZ1=Sockel, komplett},{BEZ2=Edelstahl, 1.4301, 100 mm hoch},{BEZ3=für Standpulte Edelstahl},{B=800},{H=100},{T=400},{GEW=7.360},{INFOPAGE=hb34_s519},{PPATH=assemblies/sockel_kpl_edelstahl_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-02},{CNSECLASS70=27-18-92-70},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Base/plinth, complete Stainless steel - for stainless steel one-piece consoles
Bill of material
2869.000
Model No.
2869.000
2869.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Base/plinth, complete
Designation 2
Stainless steel 1.4301, 100 mm high
Designation 3
for stainless steel one-piece consoles
Width
800
800
mm
Height
100
mm
Depth
400
mm
Gewicht
7.360
7.360
kg
CNSECLASS51
27-18-92-02
CNSECLASS70
27-18-92-70
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성