카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2354.000
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/winkeleisenschellen_asmtab.prj},{NB=2354.000},{BEST=2354.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Winkeleisenschellen},{BEZ2=für Kabelabfangschiene},{BEZ3=für Kabeldurchmesser 22 - 26 mm},{KD=22-26},{VE=25 St.},{VERS=5},{INFOPAGE=hb34_s665},{D=26},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{SW=10.000},{B=27.0},{L1=91.500},{L2=92.000},{H=92.0},{R1=16.000},{R2=17.500},{GEW=1.475},{PPATH=assemblies/winkeleisenschellen_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=23-14-02-02},{CNSETIM40=EC000454}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Angle iron clamps - for C rails
Bill of material
2354.000
Model No.
2354.000
2354.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Angle iron clamps
Designation 2
for cable support rail
For cable diameter
22-26
22-26
mm
Packs of
25 St.
Width
27.0
27.0
mm
Height
92.0
92.0
mm
Weight
1.475
1.475
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
23-14-02-02
CNSETIM40
EC000454
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성