카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7282.035
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/schublade_2_3he_asmtab.prj},{NB=7282.035},{BEST=7282.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Schublade, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=RAL 7035},{H=88.2},{T=427},{VE=1},{INFOPAGE=hb35_s810},{GEW=6.770},{PPATH=assemblies/schublade_2_3he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-19},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Drawer, 2 U, 3 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
Bill of material
7282.035
Part Number
7282.035
7282.035
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Drawer, 2 U
Drawer, 2 U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
RAL 7035
RAL 7035
Height
88.2
88.2
mm
Breite
427
427
mm
Packs of
1
Weight
6.770
6.770
kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성