카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2094.400
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/einsteckverschraubung_19.prj},{NB=2094.400},{BEST=2094.400},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einsteckverschraubung},{BEZ2=für Befestigungslochgröße 9,5 x 9,5 mm},{BEZ3=M6 x 16 mm},{VE=50 St.},{GEW=0.350},{INFOPAGE=hb34_s695},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Front-mounting cage nut - 19˝
Bill of material
2094.400
Model No.
2094.400
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Front-mounting cage nut
Designation 2
for mounting hole size 9,5 x 9,5 mm
Designation 3
M6 x 16 mm
Packs of
50 Pcs.
Weight
0.350
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
23-11-08-15
CNSETIM40
EC002358
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.