카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8613.040
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/sichtblenden_19inch_hor.prj},{NB=8613.040},{BEST=8613.040},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=\"Sichtblenden, 482,6 mm (19\"\"), horizontal\"},{BEZ2=für Adapter-Profile},{H=1600/2000},{GEW=0.720},{CNSECLASS51=27-18-09-10},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{INFOPAGE=hb34_s684},{BEZ3=},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Infill panels, 482.6 mm (19˝), horizontal - for adaptor sections
Bill of material
8613.040
Model No.
8613.040
8613.040
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Infill panels, 482.6 mm (19˝), horizontal
Designation 2
for adaptor sections
For enclosure height
1600/2000
1600/2000
mm
Weight
0.720
0.720
kg
CNSECLASS51
27-18-09-10
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성