카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7284.135
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profilschienen_zusatzbefestigung.prj},{NB=7284.135},{BEST=7284.135},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Profilschienen-Zusatzbefestigung},{BEZ2=für TS Schrankbreite 800 mm},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s686},{GEW=0.654},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Additional fastening attachment - for 800 mm wide network enclosures
Bill of material
7284.135
Part Number
7284.135
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Additional fastening attachment
Designation 2
for TS cabinet width 800 mm
Packs of
2
Weight
0.654
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성