카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7827.181
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profilschienen_482_6_19.prj},{NB=7827.181},{BEST=7827.181},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=19\" Profilschienen},{BEZ2=für TS},{BEZ3=für Schrankhöhe ab 1800mm},{L=1702},{H=1800},{HE=38},{VE=2},{B=12.800},{C=37.000},{D=1644.650},{G=66.000},{H1=1650.000},{INFOPAGE=hb34_s685},{GEW=4.320},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting angles, - for TS
Bill of material
7827.181
Model No.
7827.181
7827.181
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
19" Profilschienen
Designation 2
for TS
Full installation rack height
1800
1800
mm
HE
38
38
Packs of
2
Weight
4.320
4.320
kg
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성