카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9343.020
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
RiLine NH fuse elements
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/nh_tr_00_asmtab.prj},{NB=9343.020 (2)},{BEST=9343.020},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=NH-Trenner Gr.00, 160A, 400-690V},{BEZ2=60mm, Rahmenklemme, ESÜ},{VERS=2},{L=110},{VE=1},{TYP=1},{PPATH=../../nh_trenner_leiste/assemblies/nh_tr_00_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb33_s298},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{GEW=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
NH isolator s.00 - RiLine60
Bill of material
9343.020
Model No.
9343.020
9343.020
DETAIL
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
NH isolator s.00, 160 A, 400-690 V, 60 mm
NH isolator s.00, 160 A, 400-690 V, 60 mm
Designation 2
box terminal, electronic fuse monitoring
box terminal, electronic fuse monitoring
Packs of
1
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Gewicht
1.500
1.500
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성