카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9340.950
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Bus-mounting fuse bases
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/reitersicherungselemente/reitersicherungselement_asmtab.prj},{NB=9340.950},{BEST=9340.950},{INFOWWW=Website},{B=27},{H=226},{BEZ1=D-Switch Reitersicherungselement},{BEZ2=bis 63A, 3polig,D01, D02 oder 10 x 38},{VE=3 St.},{GEW=1.161},{INFOPAGE=hb33_s295},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-02},{CNSECLASS80=27-37-14-02},{CNSETIM40=EC001046},{PPATH=assemblies/reitersicherungselement_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Bus-mounting fuse base D-Switch (3-pole) - RiLine60 fuse elements
Bill of material
9340.950
Model No.
9340.950
webseite
webseite
Width
27
mm
Height
226
mm
Designation 1
D-Switch bus-mounting fuse base
Designation 2
up to 63A, 3-pole, D01, D02 or 10 x 38
Packs of
3
Weight
1.161
kg
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성