카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9340.390
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_32a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.390},{BEST=9340.390},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm},{BEZ2=3polig, mit 2 Tragschienen u. Tragrahmen},{B=45},{H=272},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/om_adapter_45_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s220},{VERS=6},{TYP=0},{BEM=5},{TS=0},{VERS1=0},{X=0.000},{TS1=-},{TS2=-},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERSX=1},{GEW=0.320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 32 A - with connection cables
Bill of material
9340.390
Model No.
9340.390
9340.390
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
OM-adaptors 32A, with AWG 10, W=45mm
OM-adaptors 32A, with AWG 10, W=45mm
Designation 2
3pol., with 2 support rails and support frame
3pol., with 2 support rails and support frame
Width
45
45
mm
Height
272
272
mm
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
VERSX
1
1
Gewicht
0.320
0.320
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성