카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9342.314 (2)
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Connection adaptor
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_800_1600a_asmtab.prj},{NB=9342.314 (2)},{BEST=9342.314},{BEZ1=Anschlussadapter 800A, 690V},{BEZ2=4-polig (Erg.-Set. für SV 9342.310)},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{DETAIL=2},{VE=1},{INFOPAGE=hb33_s282},{TYP=3},{PPATH=assemblies/anschlussadapter_800_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.860}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection adaptor - 800/1600A
Bill of material
9342.314 (2)
Model No.
9342.314
9342.314
Designation 1
Connection adaptor 800A, 690V
Connection adaptor 800A, 690V
Designation 2
4-polig (expansion set for SV 9342.310)
4-polig (expansion set for SV 9342.310)
PDF Catalog
PDF Catalog
Detail
low
high
low
high
Packs of
1
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Gewicht
0.860
0.860
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성