카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3439.010
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Connection adaptor
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_600a_asmtab.prj},{NB=3439.010},{BEST=3439.010},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=180},{H=247},{BEZ1=Anschlussadapter 600A, 3polig},{BEZ2=Leistungsabgang oben/unten},{VE=1 Satz},{INFOPAGE=hb33_s282},{PPATH=assemblies/anschlussadapter_600a_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=4.560}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Busbar connection adaptor 600 A - RiLine60 connection system
Bill of material
3439.010
Model No. SV
3439.010
PDF Catalog
PDF Catalog
Width
180
mm
Height
247
mm
Designation 1
Busbar connection adaptor 600 A, 3-pole
Designation 2
Cable outlet top/bottom
Packs of
1 set
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Gewicht
4.560
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성