카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9342.230 (2)
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Connection adaptor
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_125a.prj},{NB=9342.230 (2)},{BEST=9342.230},{BEZ1=Anschlussadapter 125A, 690V},{BEZ2=3-polig, Abgang oben, max. 35qmm},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{VERS=2},{TYP=1},{VE=1},{INFOPAGE=hb33_s281},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=01.11.2013},{GEW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection adaptor - 125A
Bill of material
9342.230 (2)
Model No.
9342.230
9342.230
Designation 1
Connection adaptor 125A, 690V
Designation 2
3-pole, top outlet, max. 35qmm
3-pole, top outlet, max. 35qmm
PDF Catalog
PDF Catalog
Detail
low
high
low
high
Packs of
1
CNSECLASS51
27-37-03-02
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
EC001531
Gewicht
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성