카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7030.040
Rittal
IT Solutions
Monitoring
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/monitoring/cmc_iii_io_unit.prj},{NB=7030.040},{BEST=7030.040},{BEZ1=CMC III I/O Unit},{BEZ2=mit 8 digitalen Eingängen},{BEZ3=mit 4 Relais Ausgängen},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s451},{VERS=1},{B=138},{H=40},{T=132},{VE=1 St.},{GEW=0.620},{CNSECLASS51=27-18-92-53},{CNSECLASS70=27-18-92-53},{CNSECLASS80=27-18-92-53},{CNSETIM40=EC002627}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III I/O Unit - with 8 digital inputs
Bill of material
7030.040
Model No.
7030.040
Designation 1
CMC III I/O Unit
Designation 2
with 8 digital inputs
Designation 3
4 relay outputs
PDF Catalog
PDF Catalog
Width
138
mm
Height
40
mm
Depth
132
mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
0.620
kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성