피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ZRL1C.250100
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Rodless cylinders Ø 16 to 63 mm series ZRL1
Rodless cylinders Ø 16 to 40 mm ZRL1C
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kolbestangeloser_16_40_zrl1/kolbestangeloser_16_40_zrl1c/pl_asmtab.prj},{NB=ZRL1C.250100(0)},{KOB=25},{HUB=100},{AUS=},{HUBXX=[100:5700]},{IDX=12.5},{NDM=25},{POS=0},{C=23},{F=15},{I=13},{L=8.5},{M=M5},{M1=M5},{N1=10},{N2=35},{PP1=66-58},{P1=53.0},{QXQ1=36x36},{H=2},{S=23},{T=5},{VH=27},{WH=40},{VS=27},{WS=40},{Z=6.5},{Q=36.0},{Q1=36},{CTN=84123100},{SDT=3},{PDF=Datenblatt},{HUBX=0},{HUBMIN=500},{PPATH=parts/pl_asmtpl.prj},{SI=no}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
ZRL1C - Rodless cylinder
Bill of material
ZRL1C.250100
Art. No.
ZRL1C.250100
ZRL1C.250100
Piston diameter
25
25
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
Description
Standard
N
SX
SX.N
F
F.N
SXF
SXF.N
Standard
N
SX
SX.N
F
F.N
SXF
SXF.N
Description of the finishes
Rigid load connection, Screws 10.9 zinc plated, 3 air connections, NBR seals, with magnet, For speeds ≤1 m/s.
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension A
100
100
mm
Dimension B
17
17
mm
Dimension C
23
23
mm
Dimension D
120
120
mm
Dimension E
80
80
mm
Dimension E1
50
50
mm
Dimension F
15
15
mm
Dimension G
G1/8
G1/8
mm
Dimension I
13
13
mm
Dimension L
8.5
8.5
mm
Dimension M
M5
M5
mm
Dimension M1
M5
M5
mm
Dimension N1
10
10
mm
Dimension N2
35
35
mm
Dimension P-P1
66-58
66-58
mm
Dimension P1
53.0
53.0
mm
Dimension QxQ1
36x36
36x36
mm
Dimension E2
100
100
mm
Dimension H
2
2
mm
Dimension S
23
23
mm
Dimension T
5
5
mm
Dimension VH
27
27
mm
Dimension WH
40
40
mm
Dimension VS
27
27
mm
Dimension WS
40
40
mm
Dimension Z
6.5
6.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성