GC 34 A
Riegler
AirSentials
Service units
Service units »G« Series
Filter regulators
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/01-wartungsgeraete/wartungsgeraete_serie_g/filterregler-g/gfr_4_asmtab.prj},{NB=GC 34 A},{ARTNU=GC 34 A},{GE=G 3/4},{DF=7000},{ASMHELP=8},{MODELHELP=GFR600-20},{GAUGE=},{SCALE=3},{GRADE=-W},{THREAD=-G},{PPATH=../../wartungsgeraete_serie_g_mini/filterregler-g-mini/assemblies/gfr_asmtpl.prj},{TYPE=-A},{BG=600},{A=85.0},{B=363.0},{C=144.0},{D=219.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Filter regulators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve
Bill of material
GC 34 A
Art. No.
GC 34 A
GC 34 A
Threas
G 3/4
G 3/4
Flow rate
7000
l/min
Size
600
A
85.0
mm
B
363.0
mm
C
144.0
mm
D
219.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성