GA 12.1
Riegler
AirSentials
Service units
Service units »G« Series
3/2-way start-up valves
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/01-wartungsgeraete/wartungsgeraete_serie_g/3-2-wege-anfahrventil-g/gv_300_24_asmtab.prj},{NB=GA 12.1},{ARTNU=GA 12.1},{GW=G 3/8},{AM=16.662},{DF=2500},{MODELHELP=GV300-10},{GAUGE=},{SHAPE=F},{SCALE=3},{VOLTAGE=B},{THREAD=-G},{PPATH=../../wartungsgeraete_serie_g_mini/3-2-wege-anfahrventil-g-mini/assemblies/gv_asmtpl.prj},{BG=300},{A=65.0},{B=131.0},{C=97.0},{D=34.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer
Bill of material
GA 12.1
Art. No.
GA 12.1
GA 12.1
Threas
G 3/8
G 3/8
Flow rate
2500
2500
l/min
Size
300
300
A
65.0
65.0
mm
B
131.0
131.0
mm
C
97.0
97.0
mm
D
34.0
34.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성