카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
C835X10
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
ROTATING EYE BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/golfari_orientabili/c835x.prj},{NB=C835X10},{CA=C835X10},{DESY=T.10},{CODE=C835X10},{SIZE=M30},{L=45},{M=30},{P=3.500},{WLL=10.0},{A=160},{B=216.0},{C=62},{D=31.5},{E=25},{F=78},{G=106},{CH=46},{WEIGHT=7100},{OX=13.000},{RX=91.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
C835X - Anchorage bracket with fixing screws
Bill of material
C835X10
Autmotiv Code
C835X10
C835X10
Description
ANCHORAGE BRACKET WITH FIXING SCREWS T.10
ANCHORAGE BRACKET WITH FIXING SCREWS T.10
Nominal size
M30
M30
L
45
45
mm
Working load limit
10.0
10.0
t
A
160
160
mm
B
216.0
216.0
mm
C
62
62
mm
D
31.5
31.5
mm
E
25
25
mm
F
78
78
mm
G
106
106
mm
CH
46
46
mm
Weight
7100
7100
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성