카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L3-015
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_3_inch.prj},{NB=L3-015(0-in)},{CODE=L3-015},{DHINCH=1/8},{DDINCH=5/64},{LO=15},{LOINCH=9/16},{LOIX=0.562},{R=1.12},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.09},{F1LBS=1},{S2INCH=0.14},{F2LBS=1.5},{S3INCH=0.17},{F3LBS=1.7},{SN=4.8},{SNINCH=0.19},{FN=8.8},{FNLBS=2},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.01},{DE=2.98},{DEINCH=0.11},{D1=0.400},{RG1=1.960},{FN1=8.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 1/8
Bill of material
L3-015
-
L3-015
L3-015
Hole diameter
1/8
인치
Rod diameter
5/64
인치
Free length
9/16
9/16
인치
Rate /±10%
1.12
1.12
lbs/0.1 in.
Deflection of job
인치
Force
0.00
lbs
Length at compression end
0.56
0.56
인치
Recommended working deflection for long spring life
0.09
0.09
인치
Force
1
lbs
Recommended working deflection for medium spring life
0.14
0.14
인치
Force
1.5
lbs
Deflessione per media - corta durata
0.17
0.17
인치
Force
1.7
lbs
Maximum operating deflection
0.19
0.19
인치
Force
2
lbs
Cross wire section
0.01
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성