카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B32-102
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/b/b_32_inch.prj},{NB=B32-102(0-in)},{CODE=B32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=102},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=33.6},{RG1I=33.60},{SXINCH=0.00},{S1INCH=1.00},{F1LBS=337},{S2INCH=1.20},{F2LBS=405},{S3INCH=1.37},{F3LBS=459},{SN=38.3},{SNINCH=1.51},{FN=2252},{FNLBS=507},{SBINCH=1.89},{FBLBS=634},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.27 x 0.16},{DEINCH=1.22},{DE1=31.000},{B=6.800},{RG1=58.800},{H=4.000},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B Ø 1 1/4 - Medium load
Bill of material
B32-102
-
B32-102
B32-102
Hole diameter
1 1/4
인치
Rod diameter
5/8
인치
Free length
4
4
인치
Rate /±10%
33.6
33.6
lbs/0.1 in.
Deflection of job
인치
Force
0.00
lbs
Length at compression end
4.00
4.00
인치
Recommended working deflection for long spring life
1.00
1.00
인치
Force
337
337
lbs
Recommended working deflection for medium spring life
1.20
1.20
인치
Force
405
405
lbs
Deflessione per media - corta durata
1.37
1.37
인치
Force
459
459
lbs
Maximum operating deflection
1.51
1.51
인치
Force
507
507
lbs
Solid deflection
1.89
1.89
인치
Cross wire section
0.27 x 0.16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성