카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 106. 40 x 52 x 63
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_106.prj},{NB=BBG106.040052063},{CODE=BBG106.040052063},{MABEC=X345274670},{D=40},{D1=52},{L=63},{D2=60},{L1=55},{L2=8},{L4=8},{L5=-},{L5X=0},{RB=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BBG 106 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
Bill of material
BBG 106. 40 x 52 x 63
Code
BBG106.040052063
BBG106.040052063
D
40
40
mm
D1
52
52
mm
L
63
63
mm
D2
60
60
L1
55
55
mm
L2
8
8
mm
L4
8
8
L5
-
-
RB
3
3
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성