카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Headed bronze coated guide bush ISO 9448-6 32X075 T4
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bbi_iso_9448_6_t4.prj},{NB=BBI94486.32X75T4},{CODE=BBI94486.32X75T4},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.4},{A1=36.4},{L1=75},{L2=30},{L3=45},{K=3},{L6=10},{C=52.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BBI94486 T4 - Headed bronze coated guide bush ISO 9448-6 T4
Bill of material
Headed bronze coated guide bush ISO 9448-6 32X075 T4
Code
BBI94486.32X75T4
BBI94486.32X75T4
Description
Headed bronze coated guide bush ISO 9448-6 32X075 T4
Headed bronze coated guide bush ISO 9448-6 32X075 T4
D1
32
32
mm
D3
48
48
mm
D4
48
48
mm
D5
56
56
mm
D6
67
67
mm
D7
79.7
79.7
mm
D8
53
53
mm
A
24.4
24.4
mm
A1
36.4
36.4
mm
L1
75
75
mm
L2
30
30
mm
L3
45
45
mm
K
3
3
mm
L6
10
10
mm
C
52.5
52.5
mm
Weight
0.725
0.725
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성