카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
PF45-346x446x27-1730
PlaSteel
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/tecnostar/piastre/pf45.prj},{NB=PF45-346x446x27-1730},{TIPO=PF45},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{S=27},{SX=27},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{D1=17.000},{DF=25.000},{S1=17.000},{MAT=1730}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
PF45 - Flush clamp plate
Bill of material
PF45-346x446x27-1730
SERIE
346x446
346x446
BCOD
346
346
LCOD
446
446
Spessore Piastra
27
27
mm
Materiale
1730
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성