카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
T310600
Pneumax
Fittings
Flow regulators
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/regolatori_flusso/art_t31.prj},{NB=T310600},{VRS=},{D=6},{B=48.7},{G=25.5},{F=8.5},{S=11.0},{D1=2.15},{J=20},{PBOX=25},{D11=4},{H=7.0},{H1=4.00},{H2=2.5},{HD1=27.0},{HD2=1.3},{HD3=16.7},{HA=1.2},{PR=0.0},{PD=0.0},{V=6.50},{V1=6.25},{V2=6.0},{V3=3.9},{VD1=38.1},{VD2=1.2},{VD3=1.4},{VD4=1.1},{VD5=1.6},{BW1=19.5},{BW2=14.5},{BH1=28.0},{BH2=23.0},{BO=7.0},{BO1=4.5},{BT=15.0},{GU1=3.60},{GU2=4.00},{G1T=5.2},{GL1=4.35},{GL2=4.75},{G2T=3.0},{G2S=11.5},{RE=4},{RI=1.0},{C1=2.0},{C2=0.5},{CA=1.2},{DE=16.5},{IMG1=_immagini/regolatori_di_flusso/regolatori},{CODEX=310600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
ART. T31 - Flat flow regulator
Bill of material
T310600
CODE
T310600
T310600
Version
MAIN SERIES
B SERIES
MAIN SERIES
B SERIES
ØD
6
6
mm
B
48.7
48.7
mm
G
25.5
25.5
mm
F
8.5
8.5
mm
S
11.0
11.0
mm
Ød
2.15
2.15
mm
J
20
20
mm
Parts in the Box
25
25
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성