카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
T2306L0
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t23l0.prj},{NB=T2306L0},{VERSION=},{D1=6},{D2=6},{B=11.5},{A=23},{E=2.60},{L=58.1},{L1=19.5},{CODEX=2306L0},{CODEY=2},{PBOX=50},{L2=1.600},{L3=1.500},{L4=11.300},{L5=22.600},{R1=5.500},{R2=4.000},{R3=4.000},{L6=1.317},{R4=30.500},{R5=3.000},{H1=9.750},{H2=16.260},{RR1=1.600},{RR2=2.750},{LL1=11.500},{HH1=6.000},{ANGLE=45.080},{HH2=11.250},{HH3=11.980},{HH4=11.995},{W=2.000},{WH=35.500},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
ART. T23L0 - Y connector
Bill of material
T2306L0
Code
T2306L0
T2306L0
Version
Main series
TN Series (on demand)
TS Series (on demand)
TA Series (on demand)
Main series
TN Series (on demand)
TS Series (on demand)
TA Series (on demand)
øD1
6
6
mm
øD2
6
6
mm
øB
11.5
11.5
mm
øA
23
23
mm
øE
2.60
2.60
mm
L
58.1
58.1
mm
L1
19.5
19.5
mm
Parts in the box
50
50
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성