카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1200.20.33F
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Compact cylinders according to standard ISO 21287 ECOMPACT
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/ecompact/accessori_e_fissaggi/alig_joint_12002033f.prj},{NB=1200.20.33F},{DIA=20},{A=57},{B=20},{C=33},{D=20},{E=19},{KK=M8x1.25},{KKX=8},{SW=7},{SW1=11},{SW2=13},{SW3=17},{T=5},{WEIGHT=60},{P=1.25},{L=5.000},{H=7.000},{DX=12},{L1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
1220.20.33F - Self aligning joint
Bill of material
1200.20.33F
Bore
20
A
57
mm
B
20
mm
C
33
mm
D
20
mm
E
19
mm
KK
M8x1.25
SW
7
mm
SW1
11
mm
SW2
13
mm
SW3
17
mm
T
5
mm
Weight
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성