??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
22 mm shaft – 25 mm offset
Bill of material
QNACA021M
Part no.
Material
Steel
Length
mm
Weight
kg
Max op. angle pos. 1
135 °
Max op. angle pos. 2
135 °
Max op. angle pos. 3
135 °
Max op. angle pos. 4
135 °
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드