NVNZ-M253S-P6-L
PMA
1 PMAFIX
Metal thread fittings
Metric thread
VNZ straight strain relief Pflitsch
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/vnz_gerade_zugentlastung_pflitsch/_vnz-m638s-p2-l_metal.prj},{NB=NVNZ-M253S-P6-L},{IDNR=_VNZ-M253S-P6-L_metal},{BLACK=NVNZ-M253S-P6-L},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=15.0},{K=11.5 - 15.5},{L=80.0},{AD=37.0},{SW=36},{SW2=30},{E=39.5},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{KD=15.5},{RD=28.5},{VR=1.0},{GAD1=25.000},{A2=35.500},{GKD=23.200},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF2=0.500},{GF3=0.500},{ET=37.000},{LA=23.000},{SWL2=6.000},{SWL=15.500},{E2=33.5},{L2=54.500},{PG=28.300},{GKD2=26.780},{DR=1.500},{SH=32.200},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
PMA
Description
VNZ metal IP68 - Fitting
Bill of material
NVNZ-M253S-P6-L
Order no. black
NVNZ-M253S-P6-L
NVNZ-M253S-P6-L
Metric thread
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Nominal width
23
23
Thread length
15.0
15.0
mm
Clamping range
11.5 - 15.5
11.5 - 15.5
mm
Length
80.0
80.0
mm
Module Ø
37.0
37.0
mm
Width across flats
36
36
mm
Width across flats 2
30
30
mm
Width across edge SW
39.5
39.5
mm
Plastic
PA6 / Ms
Technical data sheet
click here PDF document
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성