VPD20-10PN-M5
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
박형 타입
VPD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpd/vpd_p_m_asmtab.prj},{NB=VPD20-10PN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPD},{PTC=P},{PD=20},{ST=10},{PJC=M5},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPD-T8-10-M5},{PS=VP20P_A},{L1=49.100},{L2=7.300},{L=56.400},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPD_P-M - Metric thread type
BOM
VPD20-10PN-M5
Order number
VPD20-10PN-M5
VPD20-10PN-M5
Holder Type
VPD
Pad type code
P
Pad dia.
20
20
mm
Stroke
10
10
Port size and joint code
M5
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성