VPSC2-3RN-4J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스탠더드 타입
VPSC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vpsc/vpsc_r_j_asmtab.prj},{NB=VPSC2-3RN-4J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPSC},{PTC=R},{PD=2},{ST=3},{PJC=4J},{PCC=H3},{PMS=N},{HA=VPSC-H3-3-4J},{PS=VP2R_A},{L1=39.700},{L2=4.000},{L=43.700},{PPATH=../vpa/parts/standard_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPSC_R-J - Push-in fitting type
BOM
VPSC2-3RN-4J
Order number
VPSC2-3RN-4J
VPSC2-3RN-4J
Holder Type
VPSC
Pad type code
R
Pad dia.
2
2
mm
Stroke
3
Port size and joint code
4J
4J
Pad connection code
H3
H3
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성