VPME2RMN-M3
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스탠더드 타입
VPME
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vpme/vpme_rrm_m_asmtab.prj},{NB=VPME2RMN-M3},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPME},{PTC=RM},{PD=2.0},{ST=},{PJC=M3},{PCC=T4},{PMS=N},{HA=VPME-T4-M3},{PS=VP2RM_A},{L1=5.000},{L2=4.000},{L=9.000},{PPATH=../vpa/parts/standard_asmtpl.prj},{OPECV=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPME_R/RM-M - Metric thread type
BOM
VPME2RMN-M3
Order number
VPME2RMN-M3
VPME2RMN-M3
Holder Type
VPME
Pad type code
RM
RM
Pad dia.
2.0
2.0
mm
Port size and joint code
M3
M3
Pad connection code
T4
T4
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성