VPE3RN-M3
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스탠더드 타입
VPE
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vpe/vpe_r_m_asmtab.prj},{NB=VPE3RN-M3},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPE},{PTC=R},{PD=3},{ST=},{PJC=M3},{PCC=H3},{PMS=N},{HA=VPE-H3-M3},{PS=VP3R_A},{L1=9.000},{L2=4.000},{L=13.000},{PPATH=../vpa/parts/standard_asmtpl.prj},{VERX=1},{OPECV=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPE_R-M - Metric thread type
BOM
VPE3RN-M3
Order number
VPE3RN-M3
VPE3RN-M3
Holder Type
VPE
Pad type code
R
Pad dia.
3
3
mm
Port size and joint code
M3
M3
Pad connection code
H3
H3
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성