VPMD50-4SS-1/8J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스펀지 타입
VPMD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/sponge_type/vpmd/vpmd_s_j_asmtab.prj},{NB=VPMD50-4SS-1/8J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPMD},{PTC=S},{PD=50},{ST=4},{PJC=1/8J},{PCC=M6},{PMS=S},{HA=VPMD-M6-4-1/8J},{PS=VP50S_-M6},{L1=34.700},{L2=29.600},{L=64.300},{PPATH=../vpa/parts/sponge_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPMD_S-J - Push-in fitting type
BOM
VPMD50-4SS-1/8J
Order number
VPMD50-4SS-1/8J
VPMD50-4SS-1/8J
Holder Type
VPMD
Pad type code
S
Pad dia.
50
50
mm
Stroke
4
Port size and joint code
1/8J
1/8J
Pad connection code
M6
Pad material symbol
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성