VPA20SS-U10U
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스펀지 타입
VPA
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/sponge_type/vpa/vpa_s_u_asmtab.prj},{NB=VPA20SS-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPA},{PTC=S},{PD=20},{ST=},{PJC=U10U},{PCC=M6},{PMS=S},{HA=VPA-M6-U10U},{PS=VP20S_-M6},{L1=22.400},{L2=15.500},{L=37.900},{PPATH=parts/sponge_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPA_S-U - Unified thread type
BOM
VPA20SS-U10U
Order number
VPA20SS-U10U
VPA20SS-U10U
Holder Type
VPA
Pad type code
S
Pad dia.
20
20
mm
Port size and joint code
U10U
Pad connection code
M6
Pad material symbol
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성