VPHD10-5LN-M5
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
소프트 타입
VPHD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vphd/vphd_l_m_asmtab.prj},{NB=VPHD10-5LN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPHD},{PTC=L},{PD=10},{ST=5},{PJC=M5},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHD-T15-5-M5},{PS=VP10L_A},{L1=32.500},{L2=14.000},{L=46.500},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPHD_L-M - Metric thread type
BOM
VPHD10-5LN-M5
Order number
VPHD10-5LN-M5
VPHD10-5LN-M5
Holder Type
VPHD
Pad type code
L
Pad dia.
10
10
mm
Stroke
5
Port size and joint code
M5
Pad connection code
T15
T15
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성