VPD8-6LBN-U10U
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
소프트 벨로즈 타입
VPD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_bellows_type/vpd/vpd_lb_u_asmtab.prj},{NB=VPD8-6LBN-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPD},{PTC=LB},{PD=8},{ST=6},{PJC=U10U},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPD-M4-6-U10U},{PS=VP8LB_-M4},{L1=50.100},{L2=17.100},{L=67.200},{PPATH=../vpa/parts/soft_bellow_asmtpl.prj},{VERX=1},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPD_LB-U - Unified thread type
BOM
VPD8-6LBN-U10U
Order number
VPD8-6LBN-U10U
VPD8-6LBN-U10U
Holder Type
VPD
Pad type code
LB
Pad dia.
8
8
mm
Stroke
6
Port size and joint code
U10U
Pad connection code
M4
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성