VPC50-10KNH-3J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
미끄럼방지 타입
VPC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/skidproof_type/vpc/vpc_k_j_asmtab.prj},{NB=VPC50-10KNH-3J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPC},{PTC=K},{PD=50},{ST=10},{PJC=3J},{PCC=M6},{PMS=NH},{HA=VPC-M6-10-3J},{PS=VP50K_-M6},{L1=55.100},{L2=18.600},{L=73.700},{PPATH=../vpa/parts/skidroof_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPC_K-J - Push-in fitting type
BOM
VPC50-10KNH-3J
Order number
VPC50-10KNH-3J
VPC50-10KNH-3J
Holder Type
VPC
Pad type code
K
Pad dia.
50
50
mm
Stroke
10
10
Port size and joint code
3J
3J
Pad connection code
M6
M6
Pad material symbol
NH : Oilproof NBR
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
NH : Oilproof NBR
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성