VPAE4x20EN-M5
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
타원형 타입
VPAE
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpae/vpae_e_m_asmtab.prj},{NB=VPAE4x20EN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPAE},{PTC=E},{PD=4x20},{ST=},{PJC=M5},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPA-E20-M5},{PS=VP4x20E_A},{L1=21.500},{L2=7.000},{L=28.500},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPAE_E-M - Metric thread type
BOM
VPAE4x20EN-M5
Order number
VPAE4x20EN-M5
VPAE4x20EN-M5
Holder Type
VPAE
Pad type code
E
Pad dia.
4x20
4x20
mm
Port size and joint code
M5
Pad connection code
E20
E20
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성