VPAE6x30EN-3B
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
타원형 타입
VPAE
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpae/vpae_e_b_asmtab.prj},{NB=VPAE6x30EN-3B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPAE},{PTC=E},{PD=6x30},{ST=},{PJC=3B},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPA-E20-3B},{PS=VP6x30E_A},{L1=30.000},{L2=7.000},{L=37.000},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPAE_E-B - Barb fitting type
BOM
VPAE6x30EN-3B
Order number
VPAE6x30EN-3B
VPAE6x30EN-3B
Holder Type
VPAE
Pad type code
E
Pad dia.
6x30
6x30
mm
Port size and joint code
3B
3B
Pad connection code
E20
E20
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성