VPSC8-3BN-3J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
벨로즈 타입
VPSC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpsc/vpsc_b_j_asmtab.prj},{NB=VPSC8-3BN-3J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPSC},{PD=8},{ST=3},{PJC=3J},{PCC=T8},{RA=},{PMS=N},{RAM=},{HA=VPSC-T8-3-3J},{PS=VP8B_A},{L1=34.700},{L2=10.000},{L=44.700},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=../vpa/parts/bellows_asmtpl.prj},{VERX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPSC_B-J - Push-in fitting type
BOM
VPSC8-3BN-3J
Order number
VPSC8-3BN-3J
VPSC8-3BN-3J
Holder Type
VPSC
Pad dia.
8
8
mm
Stroke
3
Port size and joint code
3J
3J
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성