VPME6BN-M5
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
벨로즈 타입
VPME
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpme/vpme_b_m_asmtab.prj},{NB=VPME6BN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPME},{PD=6},{ST=},{PJC=M5},{PCC=T8},{RA=},{PMS=N},{RAM=},{HA=VPME-T8-M5},{PS=VP6B_A},{L1=6.000},{L2=10.000},{L=16.000},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=../vpa/parts/bellows_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPME_B-M - Metric thread type
BOM
VPME6BN-M5
Order number
VPME6BN-M5
VPME6BN-M5
Holder Type
VPME
Pad dia.
6
6
mm
Port size and joint code
M5
Pad connection code
T8
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성