VPA20BN-1/4J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
벨로즈 타입
VPA
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpa/vpa_b_j_asmtab.prj},{NB=VPA20BN-1/4J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPA},{PD=20},{ST=},{PJC=1/4J},{PCC=M6},{RA=},{PMS=N},{RAM=},{HA=VPA-M6-1/4J},{PS=VP20B_-M6},{L1=36.100},{L2=20.600},{L=56.700},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=parts/bellows_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 115
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPA_B-J - Push-in fitting type
BOM
VPA20BN-1/4J
Order number
VPA20BN-1/4J
VPA20BN-1/4J
Holder Type
VPA
Pad type code
B
B
Pad dia.
20
20
mm
Port size and joint code
1/4J
1/4J
Pad connection code
M6
M6
Resin attachment
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Resin attachment material
-
-
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성