RVCM6-M5
㈜일본피스코
레귤레이터
압력게이지부착 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/regulator/elbow_with_gage/rvcm.prj},{NB=RVCM6-M5},{MODEL=RVCM6-M5},{D=6},{R=M5x0.8},{PRA=1},{R11=5.000},{RP=0.800},{A=3.0},{B1MAX=60.6},{B1MIN=56.6},{B2=24.8},{B3=27.8},{B4=5.8},{B5=13.7},{B6=15.1},{L1MAX=57.6},{L1MIN=53.6},{L2=42.8},{L3=11.8},{C=11.6},{E=4.7},{P=11.0},{H=8},{MASS=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
RVCM
BOM
RVCM6-M5
타입
RVCM6-M5
RVCM6-M5
튜브외경
6
6
mm
나사
M5x0.8
M5x0.8
치수
3.0
3.0
mm
max.
60.6
60.6
mm
min.
56.6
56.6
mm
치수
24.8
24.8
mm
치수
27.8
27.8
mm
치수
5.8
5.8
mm
치수
13.7
13.7
mm
치수
15.1
15.1
mm
max.
57.6
57.6
mm
min.
53.6
53.6
mm
치수
42.8
42.8
mm
치수
11.8
11.8
mm
치수
11.6
11.6
mm
치수
4.7
4.7
mm
치수
11.0
11.0
mm
치수
8
8
mm
중량
28
28
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성