PRX4-01SUS
㈜일본피스코
피팅
SUS304 피팅
브랜치 더블 Y
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus304/branch_double_y/prx_sus.prj},{NB=PRX4-01SUS},{IDNR=},{MODEL=PRX4-01SUS},{D=4},{Z=9.9},{R=R1/8},{R11=9.728},{A=8},{B=45.8},{L=41.8},{P=10.5},{C=15.0},{J=10},{H=12},{SD=3.2},{F=14.3},{T=20.5},{EFF=1.5},{MASS=21},{L1=1.600},{L2=1.000},{L3=0.900},{L4=0.800},{L5=7.750},{L6=5.250},{D1=5.400},{D2=9.500},{D3=6.000},{R1=0.300},{R2=0.200},{HD1=13.000},{HD2=13.300},{LH1=13.500},{LH2=5.000},{LH3=5.500},{H1=2.000},{LH=2.500},{HX=13.700},{H1X=17.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
PRX
BOM
PRX4-01SUS
타입
PRX4-01SUS
PRX4-01SUS
튜브외경
4
4
mm
나사
R1/8
R1/8
치수
8
8
mm
치수
45.8
45.8
mm
치수
41.8
41.8
mm
치수
10.5
10.5
mm
치수
15.0
15.0
mm
치수
10
10
mm
치수
12
12
mm
치수d
3.2
3.2
mm
치수
14.3
14.3
mm
치수
20.5
20.5
mm
유효단면적
1.5
1.5
mm^2
중량
21
21
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성