NKL1065-03
㈜일본피스코
피팅
브라스 투 터치 피팅
엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_brass/elbow/nkl.prj},{NB=NKL1065-03},{MODEL=NKL1065-03},{D=10x6.5},{R=R3/8},{R11=16.662},{A=12},{L1=26.9},{L2=24.0},{E1=28.0},{E2=14.8},{C=9.0},{H1=16},{H2=14},{P1=17},{P2=17},{EFF=14.0},{MASS=51},{D1=10.000},{D2=6.500},{D1X=15.000},{L1X=4.500},{R1X=0.500},{D2X=12.000},{L2X=1.300},{H1X=3.500},{L3X=0.500},{L4X=17.060},{R2X=2.000},{H2X=4.000},{H4X=11.000},{H4XX=11.000},{L5X=0.000},{L6X=0.500},{D6X=16.000},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
NKL
BOM
NKL1065-03
타입
NKL1065-03
NKL1065-03
튜브외경x내경
10x6.5
10x6.5
mm
나사
R3/8
R3/8
치수
12
12
mm
치수
26.9
26.9
mm
치수
24.0
24.0
mm
치수
28.0
28.0
mm
치수
14.8
14.8
mm
치수
9.0
9.0
mm
치수
16
16
mm
치수
14
14
mm
치수
17
17
mm
치수
17
17
mm
유효단면적
14.0
14.0
mm^2
중량
51
51
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성