??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
PLLGJ
Bill of material
PLLGJ6-4
Model
PLLGJ6-4
Tube diameter
4 mm
Applicable joint diameter
6 mm
Dimension
42.0 mm
Dimension
34.5 mm
Dimension
12.5 mm
Dimension
14.9 mm
Dimension
17.7 mm
Mass
3.9 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen