??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673494 - Screw-on magnetic catches with counterplate - force 4 kg - high temperature resistance
Bill of material
16-7-3494
PREVIEW
Reference
16-7-3494
Material
zinc die-cast
Finish
nickel plated
A
49.4 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
Note
temperature up to 80°c
weight
56 g
strength
4kg
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25988-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg-high-temperature-resistance.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей